Publier vos produits
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo série Arkitekt, 60 cm

    Les options de lavabos VitrA Arkitekta offrent des options de taille pour différents besoins. La solution idéale pour créer la salle de bain souhaitée.

    Code produit : 6604L003-0001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6604
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)12.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie