Publier vos produits
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo - 60cm - Suspendu - Série Archi Plan - VitrA

    Code produit : 7401

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7401
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie