Publier vos produits
WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries
WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries

    WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries

    Traduit par Google,

    Bol Metropole 40 cm - M. Noir

    Code produit : 7532B083-1398

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7532B083-1398
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)8.84
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie