Publier vos produits
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo monobloc Plural 50 cm, avec trou pour robinetterie, avec trou de trop-plein

    Beige Argile Mat

    Code produit : 7814B474-0001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7814B474-0001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)847
    • Largeur (mm)492
    • Profondeur (mm)526
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)52.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie