Publier vos produits
Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA
Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA

    Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur Lavabo - Tubes Rotatifs - Série AxeS - VitrA

    Code produit : A42543

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BasinMixer-RotatingPipes-Vitra-AxeSSeries-A42543
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)162
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010039
    • Nom ETIMLaboratory tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie