Publier vos produits
WC Pan - Floor Mounted - Close Coupled - Bottom Outlet - Shallow Reservoir - Normus Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - Close Coupled - Bottom Outlet - Shallow Reservoir - Normus Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Close Coupled - Bottom Outlet - Shallow Reservoir - Normus Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - Fixation au sol - Monobloc - Sortie par le bas - Réservoir peu profond - Série Normus - VitrA

    Code produit : 6860L003-0075

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-FloorMounted-CloseCoupled-BottomOutlet-ShallowReservoir-Vitra-NormusSeries_6860L003-0075
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)16.77
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie