Publier vos produits
Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur Lavabo - Comptoir - Avec PopUp - Série Istanbul - VitrA

    Chrome

    Code produit : A41800

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A41800
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)205
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)3.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie