Publier vos produits
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA

    Basin Mixer - Memoria Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo - Série Memoria - VitrA

    Code produit : A42329

    Spécification
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A42329
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)207
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)195
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie