Publier vos produits
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo - (Partie apparente intégrée) - Série Suit L - VitrA

    Code produit : A42486

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A42486
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)186
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie