Publier vos produits
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur Bidet - Avec Pop Up - Série Suit U - VitrA

    Or

    Code produit : A4249423

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A4249423
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucet - Bidet Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie