Publier vos produits
Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA

    Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur Lavabo - Pour Bols - Grand

    Certification Bâtiment Vert - Label Européen de l'Eau

    Code produit : A4255836

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A4255834
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)58
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011374
    • Nom ETIMCentral mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie