Publier vos produits
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

Traduit par Google,

BassinMixer-Comptoir-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Code produit : A43494ND

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.A43494ND
  • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
  • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 19
  • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie