Publier vos produits
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Pommeau de douche - Pommeau de douche Rain L - Systèmes de douche - VitrA

    Code produit : A45708

    Spécification
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsShower Systems - Shower Heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.148
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie