Publier vos produits
Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo - 40cm - Coin - Fixation murale - Série Arkitekt - VitrA

    Code produit : 6093L003-0001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashBasin-40cm-Corner-WallMounted-Vitra-ArkitektSeries_6093L003-0001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)8.798
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie