Publier vos produits
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo pour besoins spéciaux S20, 65 cm

    Différentes solutions pour différents besoins ! Les produits de la série VitrA S20 conçus pour les besoins spécifiques apportent des suggestions rationnelles au lavabo. Le fauteuil roulant peut s'approcher facilement d'un lavabo conçu sur mesure. Utilisation ergonomique et confortable grâce à la poignée et aux barres de support.

    Code produit : 5291B0030001

    Spécification
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)19.316
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie