Publier vos produits
Pure
VITRINTEC

Pure

Traduit par Google,

PURE est un système sans croisillon de murs à simple vitrage avec l'utilisation de vitres d'une épaisseur de 10 mm ou 12 mm et de profilés système minimalistes de seulement 22 mm de profondeur et 25 mm ou 30 mm de hauteur. La hauteur maximale des murs construits dans ce système est de 3500 mm - certificat ETA.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pure
  • Famille de produitsPure
  • Groupe de produitsPure
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)22
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur Rideau
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
Produits similaires