Publier vos produits
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

Traduit par Google,

PURE FS est un système de protection incendie à simple vitrage. Le système utilise des profilés en aluminium minimalistes de seulement 30 mm de haut. Ce système est destiné à l'agencement de parois vitrées très légères, sans croisillons, avec l'exigence d'isolation au feu EI30, dans lesquelles la quantité minimale d'aluminium et les joints invisibles créent une impression de 100 % de translucidité. Pure FS a une isolation phonique de Rw 38dB à Rw 40dB. Certificat ETA.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pure_FS
  • Famille de produitsPure
  • Groupe de produitsPure
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur Rideau
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
Produits similaires