Publier vos produits
Silence FS
VITRINTEC

Silence FS

Traduit par Google,

Système de protection incendie à double vitrage SILENCE FS, grâce à l'utilisation de solutions innovantes dans le système SILENCE FS, il a été possible de maintenir la hauteur de 30 mm, caractéristique de tous les systèmes de protection incendie VITRINTEC, la largeur du profil de 78 mm permet l'installation d'un indépendant, deuxième forme de verre, grâce à laquelle l'isolation du système atteint Rw 47dB. Le système se distingue par un joint d'enveloppe invisible, un montage facile et une modularité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Silence_FS
  • Famille de produitsSilence
  • Groupe de produitsSilence
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur Rideau
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
Produits similaires