Publier vos produits
Silence
VITRINTEC

Silence

Traduit par Google,

Le système SILENCE est disponible en deux hauteurs, 25 et 30 mm. Lors de l'utilisation du système SILENCE, des paramètres d'isolation acoustique élevés jusqu'à Rw 52dB avec des parois en verre et Rw jusqu'à 57dB avec des parois pleines peuvent être atteints. La hauteur maximale des murs construits dans ce système est de 3600 mm. Certificat ATE.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Silence
  • Famille de produitsSilence
  • Groupe de produitsSilence
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
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
Produits similaires