Le système de garde- corps modulaire en acier inoxydable BLADE™ est un design ultra contemporain avec une obstruction minimale à la ligne de mire. Le poteau est conçu avec deux barres verticales de 5,1 cm de large, avec un capuchon cubique en haut et des boulons cylindriques en bas. Un système solide avec une sensation de panneaux de remplissage suspendus dans l'air ! Cette conception de main courante moderne est disponible dans des couleurs enduites de poudre et avec une option pour rail éclairé par LED . Le système de garde-corps modulaire en acier inoxydable BLADE est disponible en montage supérieur ou fascia pour les applications de garde-corps et de garde-corps d'escalier à l'intérieur et à l'extérieur. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |