Publier vos produits
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System

    FIN Stainless Steel Glass Railing System

    Traduit par Google,

    Le système de garde-corps FIN™ est une élégante balustrade intérieure en bois, une combinaison de poteaux en acier inoxydable et en bois idéale pour les applications de garde-corps intérieurs, créant un aspect industriel unique de l'acier inoxydable et la chaleur du bois. Choisissez parmi un choix de teintures pour bois de chêne rouge, de cerisier ou d'érable ; pour créer le bon look pour votre projet. Le profil de poteau mince offre une obstruction minimale à la ligne de mire. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.

    Spécification
    • Material:
      Steel and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)
      Composite Stainless Steel (304 or 316) and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish:
      Composite SS and :  #6 Satin + Unstained Wood, ECM + Unstained Wood
      Steel and Wood:  Powder Coat + Unstained Wood

      Size:
      2.5"x1.4" @ 5'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf & Wire Mesh:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Indoor Railings

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fin-stainless-steel-glass-railing-system
    • Famille de produitsPost Systems
    • Groupe de produitsFIN
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing