Publier vos produits
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing

    iRAIL LED Illuminated Railing

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    iRAIL™ Linear est une version éclairée par LED de notre rail de 3,8 cm de diamètre. iRAIL utilise un rail laminé à froid (monolithique) conforme aux normes d'accessibilité, intégrant un ensemble LED haute performance. VIVA iRAIL™ Linear utilise une LED spécialement conçue pour offrir un éclairage sur toute la longueur du rail, quelle que soit sa longueur, contrairement aux systèmes d'éclairage LED traditionnels disponibles uniquement en sections prédéfinies. L'éclairage est proposé en blanc chaud ou blanc froid, avec une lentille transparente ou diffuse.

    Les modules iRAIL™ offrent une solution d'éclairage polyvalente pour tout type de rail tubulaire (rond, carré ou rectangulaire), disponible en diamètres standard de 1,5" ou 2". Chaque module renferme un ensemble de LED haute intensité. L'espacement entre ces modules peut être ajusté de 18" à 36" selon l'intensité lumineuse souhaitée.
    Les modules d'éclairage sont une excellente solution pour les rénovations, la prévention du vandalisme et la modulation de l'intensité lumineuse. Ils peuvent également être installés sur des poteaux pour un éclairage vertical.

    L' applique LED est un luminaire compact et élégamment intégré, proposé comme option d'éclairage d'accentuation pour les systèmes de garde-corps VIVA. Conçue pour fournir un éclairage discret mais efficace, l'applique LED se fixe directement sur le poteau du garde-corps, diffusant une douce lumière vers le bas qui améliore à la fois la sécurité et l'esthétique sans encombrer visuellement l'espace.

    Grâce à sa longue durée de vie, son intensité lumineuse et sa faible consommation d'énergie, la LED offre une alternative durable et écologique aux méthodes d'éclairage conventionnelles. Les garde-corps lumineux iRAIL™ à LED fonctionnent avec une alimentation basse tension en courant continu.

    Compatible avec tous nos systèmes de garde-corps pour les applications de main courante, de lisse supérieure ou de rail mural. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL atteste de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.

    Spécification
    • TOP RAIL/HAND RAIL- iRail LINEAR:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Wood (Red Oak, White Oak, Cherry or Maple) ² w/ Unstained finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  Medium: 3 Watt/ft – 185 lumens/ft. or High: 5 Watt/ft – 250 lumens/ft. 120°

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 30°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 12 V DC

      Lens:  Clear or Frosted

      CRI:  >90

      Rating:  IP67

      TOP RAIL/HANDRAIL - iRail PODS:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  1.5 Watt - 90 lumens for sym., 76 lumens for Asym. per pod

      Beam Angle: 60°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 22°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI:  >80

      Rating:  IP67

      Keywords:  LED Railing, Illuminated Railing, LED Lights, iRAIL, Linear Railing, Lighted Rails

      POST - iRAIL SCONCE:  (new)
      Ø2” Post Stainless steel (304 or 316) 2”x2”Post Stainless steel(304 or 316)  - FINISH:  #6 SATIN

      Ø2” Post Stainless steel (201) 2”x2”Post Stainless steel (201) - FINISH:  Powder Coat

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White

      Output:  3w PER Sconce - 212 Lumens

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  25°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI: >80

      Rating: IP67

    Spécifications techniques
    • Réference unique.irail-led-illuminated-railing
    • Famille de produitsOthers
    • Groupe de produitsLED Railing
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing