Publier vos produits
MetalSpaces - PanelScapes Flat
MetalSpaces - PanelScapes Flat

    MetalSpaces - PanelScapes Flat

    Traduit par Google,

    Solutions de panneaux architecturaux simplifiées

    PanelScapes est un système de panneaux métalliques standardisés, livrés rapidement et issus d'une sélection de notre bibliothèque de modèles. Conçu pour une spécification rapide et une installation efficace, PanelScapes offre une esthétique soignée, une qualité constante et un excellent rapport qualité-prix pour les applications intérieures et extérieures, sans les délais de livraison des systèmes entièrement personnalisés.

    Spécification
    • Application

      Exposed Fasteners
      Interior

      Panel Type

      Flat Panel

      Dimensions W x H (in)

      36 x 48, 36 x 60, 36 x 96, 36 x 120, 48 x 96

      Material

      Aluminum 1/8"
      Aluminum 3/16"
      Aluminum 1/4"
      Stainless steel 14GA
      Steel 14GA
      Steel 11GA

      Finish

      Powder Coat (AAMA 2604)
      Brushed Satin,
      Glass Bead Satin
      Cross Hatch & Swirl
      Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.panelscapes-flat
    • Famille de produitsMetal Panel Systems
    • Groupe de produitsMetalSpaces
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis