Publier vos produits
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System

    VIEW Glass Railing System

    4.0 sur 5 étoiles4.0(24 Avis)
    Traduit par Google,

    VIEW ™ est une balustrade de balustrade en verre structurel à boutons vous offrant la vue la plus claire de l'autre côté. Ce système est composé de verre feuilleté SGP de 1/2 po (minimum) ou de verre feuilleté PVB de 5/8 po et de supports à point fixe montés sur le fascia en acier inoxydable. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.

    Spécification
    • Base Material (Standoff):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Ø2" Fascia mount, 4'-6" max.* Glass infill

      * Max. spacing changes upon glass thickness.

      Mounting Options
      Fascia

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.view-glass-railing-system
    • Famille de produitsStructural Glass Railing
    • Groupe de produitsStructural Glass Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis