Publier vos produits
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns

    MetalSpaces - WallScapes Patterns

    Traduit par Google,

    Façades à motifs. Des possibilités infinies.

    WallScapes est un système de panneaux muraux entièrement intégré pour façades et murs décoratifs, combinant conception sur mesure, ingénierie, fabrication et installation (en option). Les designs WallScapes sont réalisés grâce à des motifs standard, des solutions de découpe laser personnalisées ou les systèmes d'imagerie métallique FotoFacade™, permettant ainsi de créer des surfaces performantes et visuellement distinctives pour des applications extérieures et intérieures.

    Spécification
    • Panel Type: FLAT
      Application: Exposed Fasteners, Interior
      Standard Dimension: 24, 36, 48 (W) 120, 96, 80, 48, 24 (H)
      Material: Aluminum 1/8", 3/16" or 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $² PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Panel Type: SF1 - Single Fold
      Application: Hidden Fasteners, Interior, Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)
      Standard Dimension: 26, 32, 44 (W) 116, 92, 56, 44 (H)
      Material: Stainless Steel 14Ga
      Finish: Brushed Satin, Glass Bead Satin, Cross Hatch & Swirl

      Panel Type: SF2 - Double Fold
      Application: > Hidden Fasteners, Interior, Exterior - High Wind Loads (< 70 PSI)
      Standard Dimension: 40, 28, 22 (W) 112, 88, 52, 40 (H)
      Material: Steel 14Ga, 11Ga
      Finish: Powder Coat w/ Zinc Rich Primer, Mill Finish

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wallscapes-patterns
    • Famille de produitsMetal Panel Systems
    • Groupe de produitsMetalSpaces
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis