Le système de garde-corps WAVE est spécialement conçu pour les espaces publics à fort trafic où durabilité, sécurité et esthétique doivent s'harmoniser parfaitement. Doté de poteaux robustes, d'un remplissage multi-lignes et d'une main courante supérieure surdimensionnée, ce système est conçu pour résister aux exigences d'un usage public intensif, dépassant ainsi les normes en vigueur. Sa conception guide intentionnellement les piétons loin du bord de la chute et de la ligne du garde-corps, renforçant ainsi la sécurité dans les lieux à forte fréquentation. Délibérément surdimensionné pour une performance durable, WAVE allie robustesse structurelle et esthétique architecturale.
Disponible en acier inoxydable ou en aluminium (avec un rail supérieur en acier inoxydable pour une meilleure résistance à l'usure), ce système est proposé en acier inoxydable satiné n° 6 ou poli miroir n° 8, ainsi qu'en finitions thermolaquées conformes aux normes AAMA 2604 ou AAMA 2605. Un éclairage LED iRail linéaire, modulaire ou mural est disponible en option pour optimiser la visibilité et l'impact visuel.
Le système de remplissage multilignes de VIVA est idéal pour les designs modernes et épurés d'aujourd'hui. Les tubes en acier inoxydable de 1/2 pouce forment un remplissage continu et lisse. La fluidité du design s'adapte également aux surfaces courbes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |