Publier vos produits
FD8377-H Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8377-H Fixed-Dome Network IP Camera

Traduit par Google,

La FD8377-HV de VIVOTEK est une caméra IP à dôme fixe infrarouge de 4 mégapixels prête pour l'extérieur offrant une haute qualité vidéo avec jusqu'à 30 ips à 2688x1520. Avec la technologie WDR Pro (prend en charge jusqu'à 3,6 MP, 24 ips @ 2560x1440) et un objectif vari-focal 2,8 ~ 12 mm, le FD8377-HV est capable de capturer des vidéos de superbe qualité dans des environnements à contraste élevé.

Pour s'adapter aux conditions d'éclairage extérieur difficiles, la caméra IP FD8377-HV est livrée avec un filtre anti-IR amovible et des illuminateurs IR intégrés efficaces jusqu'à 30 mètres pour les applications de jour comme de nuit. De plus, le FD8377-HV est armé d'un boîtier robuste classé IP66 et IK10 pour permettre à la caméra tout-en-un de résister à la pluie et à la poussière ainsi que de se protéger contre le vandalisme ou la falsification.

La technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK permet au FD8377-HV d'optimiser la qualité d'image pour les régions souhaitées, et ainsi d'assurer une efficacité maximale de l'utilisation de la bande passante et des économies allant jusqu'à 50 % sur les besoins en bande passante et en stockage.

Spécification
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Metal Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd8377-h
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

Amérique du Nord