Publier vos produits
FD9387-EHV Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9387-EHV Fixed Dome Network Camera

Traduit par Google,
VIVOTEK FD9387 est une série de caméras réseau dôme extérieures offrant jusqu'à 30 ips @ 5 mégapixels ou 60 ips @ capteur Full HD avec une superbe qualité d'image à toutes les résolutions ou fréquences d'images. Et la série FD9387 prend également en charge la résolution standard 1920x1080 à 60 images par seconde. Dotée des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, la série FD9387 est capable de capturer des images de haute qualité, que ce soit dans un environnement à contraste élevé ou à faible luminosité. La série FD9387 offre un objectif fixe pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. Pour les environnements extérieurs difficiles, la série FD9387 est enfermée dans un boîtier IP66, IP67 et IK10. Utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, la série FD9387 réduit la bande passante jusqu'à 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) permet aux utilisateurs d'ajouter une application personnalisée pour divers scénarios d'application et d'utilisateur. Le boîtier classé IP66, IP67 et IK10 du FD9387, capable de fonctionner de -50°C à 60°C, protège toutes ces caractéristiques. (FD9387-EHV)
Spécification
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters with Smart IR Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FD9387-EHV
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

Amérique du Nord