Publier vos produits
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
    VIVOTEK

    IT9389-HT Turret Dome Network Camera

    Traduit par Google,
    L'IT9389-HT de VIVOTEK est une caméra réseau tourelle extérieure H.265 équipée d'un capteur de 5 mégapixels, permettant une résolution de 2560x1920 à 30 ips. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, l'IT9389-HT est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à contraste élevé et à faible luminosité. L'IT9389-HT offre un objectif de mise au point à distance pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. Pour fournir une couverture fiable dans les environnements extérieurs difficiles, l'IT9389-HT est enfermé dans un boîtier IP66 et IK08. En utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la compression H.265, l'IT9389-HT est capable de réduire la bande passante jusqu'à 90 %* tout en maintenant une qualité d'image suprême. De plus, VIVOTEK VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) permet aux utilisateurs de personnaliser des applications pour le nombre toujours croissant de scénarios d'utilisateurs sur le marché diversifié de la surveillance.
    Spécification
    • H.265 Compression Technology 30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) 3.7 ~ 7.7 mm, Remote Focus Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing Built-in Microphone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivotek-IT9389-HT
    • Famille de produitsVideo Surveillance
    • Groupe de produitsTurret
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC001511
    • Nom ETIMCamera for monitoring system
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
    • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
    • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
    • Titre OmniClassAnalog Cameras
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord