No d'article: | Joint_Debout_Facade_VMZINC |
---|---|
Fabricant: | VM BUILDING SOLUTIONS |
Famille de produits: | Façade |
Groupe de produits: | VMZINC Standing Seam Facade |
Date de publication: | 2019-05-01 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
Le joint debout VMZINC est idéal pour les façades de surface importante.
Il est particulièrement adapté aux régions de climat rigoureux (montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la pluie ou à la neige).
Le joint debout offre une étanchéité maximale.
Il constitue une réponse adaptée aux formes cintrées ou complexes.
Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).
Conditionnement : Bobineaux à profiler ou bandes pré-façonnées à la demande.
Aspects de surface : Zinc naturel / QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / Zinc Bilaqué / AZENGAR - Perforation sur demande
Destination:
Types de façade:
Façade plane ou courbe, cintrée ou non.
Supports autorisés:
Mise en oeuvre:
Fixation:
Pattes fixes et coulissantes en inox (type VMZINC), de type 1, posées tous les 33 cm et serties avec les relevés des bacs de bardage.
En région-vent IV et site exposé, voir "Guide Joint debout facade VMZINC".
Climats:
Toutes régions vent.
Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).
L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.
Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.
Conditions particulières:
Possibilité de pose en sous-face, avec un développé de 500 mm (entraxe 430 mm) et une longueur maximale de 2 m.
URL des données produits: | https://www.vmzinc.fr/vmzinc-facade/vmz-joint-debout13.html |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentations/documents/couverture-fi... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.vmzinc.fr/vmzinc-facade/vmz-joint-debout13.html |
Description technique: | https://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentations/documents/facade-guides... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/vmzinc/product/joint_debout_facade_vmzinc
Materiau principal: | Zink |
---|---|
Materiau secondaire: | Zink |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Catégorie de BIMobject: | Murs - Revêtement |
---|---|
Classification IFC: | Curtain Wall |
Nom UNSPSC: | Siding and exterior wall materials |
Code UNSPSC: | 301518 |
Uniclass 1.4 Code: | L51 |
Uniclass 1.4 la description: | Wall coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-20-50-95 |
Uniclass 2.0 la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_20_50_95 |
Uniclass 2015 la description: | Zinc sheet cladding systems |
NBS Reference Code: | 25-20-50-95 |
NBS Reference la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 64 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sheet Metal Wall Cladding |
Numéro OmniClass: | 23-13 37 13 |
Titre OmniClass: | Exterior Wall Cladding |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Vertical or sub-surface surfaces - flat, curved or double-curved - climatic constraints: all regions winds according to NV65 |
Colour | QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR®, natural Zinc, or bilaquered zinc |
Finish Material | QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR®, natural Zinc, or bilaquered zinc |
Length | 4000 ; 6000 mm |
Material | Zinc copper titanium laminate |
Method Of Attachment | Stainless steel fixed and sliding legs (type VMZINC), type 1, placed every 33 cm and crimped with the measurements of the siding bins. |
Method Of Installation | Laying on solid continuous timber or wood-based panel (see Technical opinion of the manufacturer) compatible with zinc, |
Panel Length | 6000 ; 4000 mm |
Panel Thickness | 0.8 ; 0.7 mm |
Panel Width | 430 ; 330 mm |
Product Type | Standing Seam |
Recyclable | 100% |
Standards | Normes et référentiels Norme DTU 40.41 Mise en œuvre des couvertures en zinc, dont beaucoup de points sont applicables à la façade. Titre I et II de l'arrêté du 31.01.86 ; règle C+D et réaction au feu dans les ERP et IGH ; instructions techniques façades N° 249 Réglementation incendie en vigueur pour les dispositions spécifiques et compartimentage éventuel de la lame d'air. Mémento du couvreur-zingueur. |
Wall Cladding Panel Type | VMZINC Standing seam facade |
Width | 500 ; 400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 4000 ; 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Category | Pr_25_71_51_97 : Zinc traditional sheets– standard temper alloy |
Colour | QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR®, natural Zinc, or bilaquered zinc |
Material | Zinc copper titanium laminate |
BIMobject®