Publier vos produits
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM

    VMBSO_Membrane d'étanchéité - Resitrix EPDM

    Resitrix est une membrane de finition de toiture en EPDM pourvue d’une armature interne en fils de fibres de verre. Elle dispose une sous-couche de bitume SBS.

    C’est un produit qui, grâce à ce treillis interne, offre une excellente résistance aux déchirures et a une stabilité dimensionnelle.

    Trois déclinaisons de ce produit sont disponibles, en fonction du support :

    • Resitrix SK avec sous-couche partiellement auto-adhésive
    • Resitrix SK W full bond avec sous-couche totalement adhésive
    • Resistrix MB avec sous-couche et film PE de finition
    Spécification
    • Resitrix SK partial bond:

      • Epaisseur: 2.5 mm  _  Largeur: 1m  _  Longueur: 10 m/rouleau 
      • Poids: 2,75 kg/m²  _  Couleur: Noir
      • Sous-couche: Bitume SBS avec bande auto-adhésive partielle
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix SK W full bond:

      • Epaisseur: 2.5 mm _ Largeur: 1m _ Longueur: 10 m/rouleau 
      • Poids: 2,75 kg/m²  _  Couleur: Noir
      • Sous-couche: Bitume SBS avec bande auto-adhésive totale
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Epaisseur: 3.1 mm _ Largeur: 1m _ Longueur: 10 m/rouleau 
      • Poids: 3.50 kg/m²  _  Couleur: Noir
      • Sous-couche: Bitume SBS avec bande auto-adhésive partielle

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
      • Toitures végétalisées extensives.
      • En construction neuve ou en rénovation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MEMBRANE_RESITRIX_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings