No d'article: | Mozaik_VMZINC |
---|---|
Fabricant: | VM BUILDING SOLUTIONS |
Famille de produits: | Façade |
Groupe de produits: | MOZAIK |
Date de publication: | 2020-04-01 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
Mozaik est une gamme de cassettes prêtes à poser pour bardage ventilé. Le système peut être installé horizontalement ou verticalement. La taille maximale des cassettes est de 2400 mm x 900 mm et leur profondeur peut être de 40, 60, 80 ou 100 mm.
Mozaik se pose horizontalement sur une ossature rapportée composée de rails omega ou T en aluminium fixés sur le gros œuvre par des équerres réglables dont la dimension est adaptée à l’épaisseur de l’isolant. Les rails d’ossature sont posés verticalement ou horizontalement avec un entraxe de 450 mm, 600 mm ou 900 mm.
Aspects de surface: Quartz-zinc, Anthra-zinc, Azengar, Pigmento
Domaine d'emploi:
Facades planes pour tous types de bâtiments, particulièrement bâtiments commerciaux et logements collectifs.
Convient pour le neuf et la rénovation, particulièrement en rénovation thermique (Isolation Thermique par l’Extérieur).
Supports autorisés et fixations:
Mozaik se pose horizontalement sur une ossature rapportée composée de rails omega ou T en aluminium fixés sur le gros œuvre par des équerres réglables dont la dimension est adaptée à l’épaisseur de l’isolant.
Les rails d’ossature sont posés verticalement ou horizontalement avec un entraxe de 450 mm, 600 mm ou 900 mm. Mozaik se fixe avec des vis autoperceuses ø 5,5 mm adaptées à l’ossature ou par rivet ø 5 mm à collerette large ø 14 mm. La fixation par rivets est recommandée pour les cassettes Mozaik relief. Les rails, vis ou rivets ne sont pas fournis.
Climats:
Toutes régions vent.
Réaction au feu
Le parement zinc est classé M0 (Euroclasse A1), ce qui permet un emploi généralisé sous réserve du respect des règles spécifiques de conception et de mise en oeuvre propres aux différents bâtiments.
Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).
L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.
Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.
URL des données produits: | https://www.vmzinc.fr/vmzinc-facade/vmz-mozaik.html |
---|---|
Instructions d'installation: | http://media.vmzinc.com/pdf/GuidesGRT/Guide%20MOZAIK.pdf#page=11 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | http://media.vmzinc.com/pdf/GuidesGRT/Guide%20MOZAIK.pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/vmzinc/product/mozaik_vmzinc
Materiau principal: | Zink |
---|---|
Materiau secondaire: | Insulation |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Catégorie de BIMobject: | Murs - Revêtement |
---|---|
Classification IFC: | Curtain Wall |
Nom UNSPSC: | Siding and exterior wall materials |
Code UNSPSC: | 301518 |
Uniclass 1.4 Code: | L51 |
Uniclass 1.4 la description: | Wall coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-20-50-95 |
Uniclass 2.0 la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_20_50_95 |
Uniclass 2015 la description: | Zinc sheet cladding systems |
NBS Reference Code: | 25-20-50-95 |
NBS Reference la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 64 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sheet Metal Wall Cladding |
Numéro OmniClass: | 23-13 37 13 |
Titre OmniClass: | Exterior Wall Cladding |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | New construction or refurbishment projects. |
Colour | Surface aspects: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR |
Depth | 40 ; 60 ; 80 ; 100 mm |
Finish Material | Surface aspects: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR |
Thickness | 1 mm |
Type | Mozaik VMZINC |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Surface aspects: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR |
BIMobject®