Publier vos produits
Sealing of Existing Expansion Joint
Volteco

Sealing of Existing Expansion Joint

Traduit par Google,

BI FLEX est une combinaison d'éléments étanches pour traiter les joints et les fissures. Il se compose d'un RUBAN ÉLASTIQUE à base de TERPOLYMÈRE ÉLASTOMÈRE et d'un ADHÉSIF ÉPOXY à deux composants.

Spécification
  • Advantages

    • 100% waterproof with positive/negative hydrostatic pressure
    • Control over hydraulic water-tightness, which is visible and repairable
    • High elongation capacity and absorption of dilatation
    • Excellent adhesion on different substrates, such as concrete, mortar, stone, steel and galvanized steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sealing-of-Existing-Expansion-Joint
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsJoint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 01 10.81
  • Titre CSI MasterFormat 2014Waterproofing Replacement
  • Code CSI UniFormat IIA20
  • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION