Publier vos produits
Waterproof structures - system for concrete sealing
Volteco

Waterproof structures - system for concrete sealing

Traduit par Google,

Les solutions d'étanchéité WT sont une gamme de profilés, joints et panneaux d'étanchéité actifs à hydro-expansion contrôlée.

et les joints de construction.

WT Construction est un profilé hydrogonflable à base de caoutchouc EPDM, renforcé au milieu par un
treillis en acier co-extrudé qui stabilise et dirige l'expansion volumétrique.

WT Expansion est une barre d'étanchéité pour joints de dilatation hydrogonflante en EPDM à haute résistance aux pressions hydrauliques.
charge qui crée une excellente étanchéité des joints de dilatation et de contraction, même endommagés, dans tout système renforcé
Structure en béton.
Grâce à sa grande flexibilité, il peut également être appliqué à des structures particulièrement articulées ou irrégulières.

WT Panel est un panneau d'arrêt d'eau modulaire hydrogonflable en EPDM, capable d'adhérer par pression au
structure et l’imperméabiliser.
Grâce à sa flexibilité, il peut également être appliqué à des détails de construction spécifiques ou à des surfaces qui ne sont pas entièrement
régulier.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Waterproof-structures-system-for-concrete-sealing
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA20
  • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION