Publier vos produits
Waterproofing existing underground spaces with Amphibia self repearing membrane
Volteco

Waterproofing existing underground spaces with Amphibia self repearing membrane

Traduit par Google,

Étanchéité des structures souterraines existantes (cuvetage interne)

Réservoir interne des structures souterraines avec membrane d'étanchéité, réactive au contact de l'eau, autoréparatrice, autoscellante et autofixante pour les surfaces horizontales et revêtement d'étanchéité élastique avec CORE CURING TECHNOLOGY pour les surfaces verticales en béton soumises à une pression hydrostatique négative et positive.

Avantages de l'Amphibia 3000 Grip :

  • Application à froid avec inspection visuelle facile de l'installation correcte
  • Chevauchements auto-obturants
  • Imperméabilité absolue sans infiltration latérale d'eau
  • Protection mécanique immédiate, auto-réparatrice même sur les trous accidentels
  • Haute résistance à la charge hydraulique
  • Grande flexibilité et capacité à combler les fissures
  • Adhésion totale à la structure en béton armé
  • Passage aisé des renforts de liaison avec trous auto-obturants
  • Résistance aux agents naturels agressifs contenus dans le sol
  • Utilisable également en présence d'eau salée

Avantages du Plastivo 180 CCT :

  • Durcissement rapide qui permet des temps d'application courts entre la première et la deuxième couche et l'application des carreaux, même en présence de basses températures (dans les 48 heures)
  • Durcissement efficace sur des surfaces durcies, même partiellement humides
  • Risques réduits causés par après l'application avec la pluie, le brouillard, d'autres
  • Convient au contact avec l'eau potable
  • Protection anti-carbonatation avec fonction "barrière"
  • Élastique jusqu'à -5°C
  • Adhère à différents types de surfaces (béton, maçonnerie, brique, plaque de plâtre, plastique, métal, céramique, polystyrène, bois, autre)
  • Faible impact environnemental grâce à la réduction des émissions de CO₂, très faibles émissions de Composés Organiques Volatils (COV), composants issus de procédés de recyclage
Spécifications techniques
  • Réference unique.Waterproofing-application-on-existing-underground-spaces
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA20
  • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION