Publier vos produits
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    Traduit par Google,

    Walker s'est associé à Pilkington North America pour proposer AviProtek ® T , une solution de verre efficace mais discrète, respectueuse des oiseaux. Cette gamme de produits associe les marqueurs en verre gravé à l'acide AviProtek ® respectueux des oiseaux aux revêtements pyrolytiques de Pilkington. Le résultat : des motifs de première surface visibles par les oiseaux mais à peine perceptibles par les humains. Ces motifs répondent à la règle 2×4 acceptée par l'industrie et approuvée par des scientifiques de premier plan. Ce produit transparent peut être utilisé comme composant de surface 1 dans les unités isolées et peut être associé à un verre à faible émissivité sur la surface 3.

    AviProtek ® T est parfaitement adapté à une utilisation dans les garde-corps, les passerelles et les abris. Ce produit peut également contribuer à la certification du projet dans le cadre du LEED ® et d'autres systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques. Comme les autres produits Walker, le verre respectueux des oiseaux AviProtek ® T est assorti d'une garantie de 10 ans contre la dégradation de la surface et est soutenu par la documentation EPD et HPD ® .

    Pour les applications nécessitant un revêtement à faible émissivité sur la surface 2, vous préférerez peut-être nos options de verre respectueux des oiseaux AviProtek ® E.

    Spécification
    • Walker Glass is a leading manufacturer of architectural glass and etched glass solutions designed for high-performance interior and exterior applications. Specializing in acid-etched glass, bird-friendly glazing, and decorative glass, Walker combines innovation with sustainability. Their aviation-friendly glass meets modern building code compliance while enhancing aesthetic appeal and occupant safety.

      With a wide portfolio including mirrored glass, low-iron glass, opaque glass, and frosted glass, Walker supports commercial glazing projects of all sizes. Their custom glass fabrication, patterned glass, and UV-resistant coatings make them a go-to for architects and designers seeking both performance and beauty.

      As a pioneer in glass manufacturing, Walker also leads in LEED-compliant glass and solar control glazing. Their acid-etched mirror products and anti-glare finishes serve both functional and visual goals. Backed by decades of expertise, Walker Glass delivers high-quality glazing solutions for a range of markets—from office towers to institutional spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aviprotek-t
    • Famille de produitsBird Friendly Architectural Glass
    • Groupe de produitsAviProtek® Flat Glass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass and glazing sheets and profiles
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing