Publier vos produits
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-860 drain de zone de plantation en fonte revêtue d'époxy avec pince à membrane, dôme autobloquant avec maille en acier inoxydable et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Spécifications techniques
  • Réference unique.1190
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord