Publier vos produits
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

4.8 sur 5 étoiles4.8(19 Avis)
Traduit par Google,

Les réservoirs d'expansion d'eau potable de la série PLT sont conçus pour absorber l'augmentation du volume d'eau créé par la dilatation thermique et pour maintenir une pression équilibrée dans tout le système d'alimentation en eau potable. Les réservoirs de la série PLT comportent un réservoir en acier pré-pressurisé avec une membrane d'expansion qui empêche le contact de l'eau avec l'air dans le réservoir. Cela empêche la perte d'air dans l'eau et assure une durée de vie longue et sans problème pour le système. Ces réservoirs peuvent être utilisés avec tous les types de chauffe-eau à feu direct (gaz, mazout ou électrique) et réservoirs de stockage d'eau chaude. Répertorié IAPMO et certifié ANSI/NSF 61. Pression maximale : 150 psi (10 bars)

Spécification
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
Spécifications techniques
  • Réference unique.Potable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsWater Heater Installation Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
  • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel tanks
  • Code CSI MasterFormat 201422 12 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures