Watts Drainage RD-400 drain récepteur de plate-forme en fonte revêtue d'époxy avec bride réceptrice de 2 po (51 mm) de haut, crépine de dôme interne et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains Body Material: Epoxy Coated Cast Iron Connection Size: 2", 3", 4", 6" Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk