Publier vos produits
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor with Access Housing - WD-AH-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor with Access Housing - WD-AH-SERIES

Traduit par Google,

Intercepteur de graisse à soutirage semi-automatique encastré en acier à revêtement époxy série WD-AH avec couvercle en acier à revêtement époxy avec joint, boulons périmétriques à tête hexagonale, couvercle d'accumulation de graisse amovible et ensemble déflecteur, siphon à joint profond avec nettoyage, plaque de contrôle de débit interne en acier inoxydable, flexible tuyau de soutirage, vanne d'arrêt de la conduite de sortie, raccords filetés IPS et boîtier d'accès en acier recouvert d'époxy avec couvercle antidérapant et supports de support réglables.

Spécification
  • Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Enables periodic grease removable without removing the cover
    • Housing depth adjusts to accommodate piping invert


    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Spécifications techniques
  • Réference unique.1260
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING