Publier vos produits
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Traduit par Google,
Watts Drainage Products série WD-LA séparateur de graisse semi-automatique en acier revêtu d'époxy monté au sol avec couvercle en acier revêtu d'époxyde et joint, boulons périmétriques à tête hexagonale, couvercle amovible d'accumulation de graisse et déflecteur, siphon à joint profond avec nettoyage , plaque de contrôle de débit interne en acier inoxydable, tuyau de prélèvement flexible, vanne d'arrêt de la ligne de sortie et raccords filetés IPS.
Spécification
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Spécifications techniques
  • Réference unique.1262
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING