Publier vos produits
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Watts Drainage Products CO-200-R Trappe de nettoyage en fonte revêtue d'époxy avec dessus rond réglable en nickel bronze de 5-1/8 po (130 mm) (standard) et aucun raccord de moyeu (MJ).
Spécification
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1272
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsCleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis