Publier vos produits
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330

Traduit par Google,
Watts Drainage HY-330 Bouche d'incendie murale dissimulée à clé pour climat modéré avec boîte et porte en bronze nickelé, face de bouche d'incendie chromée, brise-vide intégré, raccord de tuyau 3/4"(19), 3/4"(19) femelle x 1"( 25) raccord de tuyau mâle, tête entièrement en bronze, siège coulé et pièces de travail internes, et clé libre. Conforme à ASSE 1019-2004, répertorié UPC/IAMPO. Pression de fonctionnement maximale 125 psi.
Spécification
  • Keywords: wall hydrant, non-freeze, key operated, vacuum breaker, fits 10 inch wall, chrome plated face, bronze body and working parts, loose key
Spécifications techniques
  • Réference unique.1306
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsFixtures for Liquids
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings