Publier vos produits
Industry Standard Single Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121
Watts

Industry Standard Single Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121

Traduit par Google,
Produits de drainage Watts ISCA-121
Porte-toilette réglable vertical unique standard de l'industrie avec raccord en fonte revêtue d'époxy, 4"(102) pas de déchets de moyeu et 2"(51) pas de raccords d'évent de moyeu, en fonte revêtue d'époxy, brevet en attente de joint de compression, pied en fonte revêtue d'époxy supports réglables pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, quincaillerie plaquée et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 300 lb (136 kg).
Spécification
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: da29-00003, da29-00003a, da29-00003a-b, da29-00003b, da29-00003g, da2900003a, da61-00159, da61-00159a, da61-00159a-b, pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components
Spécifications techniques
  • Réference unique.1327
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord