Publier vos produits
Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311

Traduit par Google,

Support d'urinoir monté au sol à revêtement époxy série CA-311 avec montants décalés en acier épais avec pieds soudés, plaque de support de suspension universelle en acier avec supports de montage intégrés et quincaillerie plaquée.

Spécification
  • Features

    • Universal hanger plate accommodates standard urinals
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase
    • Epoxy coated steel construction

    Keywords: bottom bearing plate, floor mounted, integral mounting brackets, plate-type, plated hardware, steel uprights, universal steel hanger support plate, urinal carrier, welded feet, watts, drainage, drains, plumbing

Spécifications techniques
  • Réference unique.1338
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment