Publier vos produits
Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321

Traduit par Google,

Watts Drainage Products CA-321 support d'urinoir à montage au sol enduit d'époxy avec montants décalés en acier épais avec pieds soudés, plaque de support de suspension en acier universelle et plaque d'appui inférieure avec supports de montage intégrés et quincaillerie plaquée.

Spécification
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:
    Industry Standards: Buy American Compliant

    Keywords: floor mounted, fully-adjustable, lavatory, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate, water cooler, watts, drainage, drains, plumbing
Spécifications techniques
  • Réference unique.1339
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment