Publier vos produits
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Traduit par Google,
Les vannes à boisseau sphérique en bronze à 2 pièces des séries B6000 et B6001 sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Il est doté d'une tige de retenue de pression anti-éruption. L'orifice d'orifice standard du B6000, B6001 garantit une chute de pression minimale, tandis que les sièges Durafill et Uniseal et la bille en laiton chromé offrent un service durable. Le modèle B6000 a des connexions d'extrémité filetées NPT et le modèle B6001 a des connexions d'extrémité à souder. Pression nominale : Pour 1/4 à 3 po - 600 psi WOG (sans choc) ; WSP 150 psi ; Pour 4 po - 400 psi WOG (sans choc) ; WSP 125 psi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3395
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings