Publier vos produits
Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B
Watts

Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B

Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

Taille(s):
3/8 à 1/2 po. CTS

La description:
Coudes tournants femelles Quick-Connect - polysulfone.

3520B-0808 - 3/8 po CTS x 1/2 po NPS
3520B-0813 - 3/8 po. CTS x 3/4 po. Placard
3520B-1008 - 1/2 po CTS x 1/2 po NPS
3520B-1012 - 1/2 po CTS x 3/4 po NPS
3520B-1013 - Placard 1/2 po CTS x 3/4 po
3520B-1014 - 1/2 po CTS x 3/4 po FGHT

Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Spécifications techniques
  • Réference unique.3631
  • Famille de produitsQuick-Connect Solutions
  • Groupe de produitsElbows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings