Publier vos produits
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
    Watts

    3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801

    Traduit par Google,
    Les robinets à boisseau sphérique en laiton à 3 pièces et à passage intégral des séries B6800, B6801 sont utilisés dans les applications commerciales et industrielles. Il présente une conception de maintenance en ligne qui offre une facilité d'entretien de toutes les pièces de fonctionnement sans perturber le système de tuyauterie. L'orifice à passage intégral du B6800, B6801 assure une capacité de débit maximale, tandis que les sièges Durafill, la bille en laiton chromé et la tige anti-éruption offrent une sécurité maximale et les limites de pression/température de fonctionnement les plus élevées. Le modèle B6800 a des connexions NPT filetées et le modèle B6801 a des connexions à souder. Pression nominale : pour 1/4 à 1 po - 600 psi WOG (sans choc) et 150 psi WSP ; Pour 1 1/4 à 2 po - 400 psi WOG (sans choc) et 150 psi WSP.
    Spécification
      • Used in commercial and industrial applications
      • Available in several sizes with solder and threaded end connections
      • Designed for maximum safety and highest operating pressure and temperature limits
      • In-line maintenance design offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system
    Spécifications techniques
    • Réference unique.548
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis