Publier vos produits
Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT

Traduit par Google,
Les brise-vide anti-siphon, résistants aux déversements, sans plomb* de la série LF008PCQT empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonage à rebours sur les applications intérieures au point d'utilisation. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb*, d'un clapet anti-retour et d'un flotteur en thermoplastique, de ressorts en acier inoxydable, de poignées en T et d'un diaphragme moulé séparant l'entrée d'air de l'alimentation en eau potable pour éviter les déversements. La série LF008PCQT est idéale pour une utilisation en intérieur sur des machines ou des équipements dans des applications de plomberie générales. Pression de service maximale : 150 psi (10,34 bar), pression de service minimale : 8 psi (55,2 kPa).
Spécification
  • Keywords: anti-siphon, backflow valve, breaker, lead free, lf, pressure valve, reducing valve, rpza, shock, vacuum, valve, vlv, water hammer arrestor

    Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Female NPT - Ball Valve Shutoffs
    Industry Standards: Meets requirements of IAPMO.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (83°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6822
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes